음료 상자용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0337-A__SALL__AIN__V1_63d6b2ebe1.png)
도전과제
음료 산업에 종사하는 고객의 경우 팔레트를 하역 및 적재하려면 그리퍼 하나로 음료 상자와 병을 그리핑해야 했습니다.
해결책
병 및/또는 상자를 그리핑할 수 있는 그리퍼가 개발되었습니다. 양 그리퍼 사이의 실제 치수 또는 그리퍼 간격은 조절할 수 있습니다. Z 보정 모듈에 의해 충돌이 방지됩니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 500 [N] |
그리핑 컨셉 | KRAFT |
그리핑 스프링 | DRUCKSICHER |
최대 스트로크 | 30 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 40 [kg] |
최대 공작물 중량 | 21 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |